(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 マニホールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21345
松井製作所 温度調節機用 マニホールド マニホールド

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

・松井製作所 温度調節機用 マニホールドです。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    配管部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    マニホールド              

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

21345 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

21345 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
設備詳細型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
備考
接続口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21345

MC5 / MC / GMCA / GMCL / GMCH
GMCA-88J
GMCH-88J
GMCL-88J
MC5-G1/G3-88L/H
MCA-88-J
MCH-88-J
MCL-88-J
21345
3/4-3/8X2,NO1セット メクラ
-
-

1個

16,000( 17,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・松井製作所 温度調節機用 マニホールドです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 マニホールドの型番21345のページです。
型番21345に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 温度調節機用 マニホールドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
21340
21347
26102
GMCA-21340
GMCA-21345
GMCA-21347
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 設備詳細型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 備考 接続口径

26,000円

( 28,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MC / MC5 / GMCL / GMCA / GMCHGMCA-55,88J
GMCH-55,88J
GMCL-55,88J
MC5-G1/G3-55,88L/H
MCA-55,88-J
MCH-55,88-J
MCL-55,88-J
213403/8X4-3/4B NO3セット メクラ--

16,000円

( 17,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MC / MC5 / GMCL / GMCA / GMCHGMCA-25J
GMCH-25J
GMCL-25J
MC5-G1/G3-25L/H
MCA-25-J
MCH-25-J
MCL-25-J
213471/2-3/8X2,NO3セット メクラ--

24,000円

( 26,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MCHHMCHH-88-J261021/2-3/8X4 NO3セットMCHH--

26,000円

( 28,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCAGMCA-55,88J213403/8X4-3/4B NO3セット メクラ4方向RC3/4

16,000円

( 17,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCAGMCA-88J213453/4-3/8X2,NO1セット メクラ2方向RC3/4

16,000円

( 17,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCAGMCA-25J213471/2-3/8X2,NO3セット メクラ2方向RC1/2

金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました