(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 ポンプ用工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:17681
松井製作所 温度調節機用 ポンプ用工具 ポンプヨウコウグ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

・松井製作所 温度調節機用 ポンプ用工具です。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

型番

17681 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

17681 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
設備詳細型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
使用箇所
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17681

-
MC3-15
MCN-15
17681
MCシリーズ15ヨウ
メカニカルシール押エ          
-

1個

5,000( 5,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 温度調節機用 ポンプ用工具です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 ポンプ用工具の型番17681のページです。
型番17681に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 温度調節機用 ポンプ用工具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
17680
17682
17683
21240
21241
21242
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 設備詳細型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名 使用箇所

20,000円

( 22,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-MC3-15~60
MCN-15~60,150~400H
17680MCシリーズ15-60,150H-400Hメカニカルシール抜キ          -

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-MC3-30~60
MCN-30~60
17682MCシリーズ30,60ヨウメカニカルシール押エ          -

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-MCN-150~400H17683MCN-150H-400Hヨウメカニカルシール押エ          -

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MC / GMCL / GMCA / GMCHGMCA-25~88J
GMCH-25~88J
GMCL-25~88J
MCH-25~88J
MCL-25~88J
21240GMCシリーズ25-88ヨウインペラー抜キ             -

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MC-5MC-5L/H21241MC-5Lヨウインペラー抜キ             -

20,000円

( 22,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MC-5MC-5L/H21242MC-5Lヨウメカニカルシール抜キ          -

金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました