(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 グローブバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:27235
松井製作所 温度調節機用 グローブバルブ グローブバルブ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

・松井製作所 温度調節機用 グローブバルブです。・型式に含まれる数字5桁は松井...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

27235 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

27235 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
設備詳細型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

27235

MC5
MC5-G1/G3-88L/H
27235
TCR150ガタ 15A(1/2B) トウア
グローブバルブ

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 温度調節機用 グローブバルブです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 グローブバルブの型番27235のページです。
型番27235に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 温度調節機用 グローブバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
22684
27234
GMCA-22684
GMCH-22684
GMCL-22684
MC5-27234
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 設備詳細型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MC / GMCL / GMCA / MCHH / GMCHGMCA-25,55,88J
GMCH-25,55,88J
GMCL-25,55,88J
MCA-25,55,88-J
MCH-25,55,88-J
MCHH-55,88-J
MCL-25,55,88-J
22684TC150ガタ 10A(3/8B) トウアグローブバルブ

4,100円

( 4,510円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MC5MC5-G1/G3-25,55L/H27234TCR150ガタ 10A(3/8B) トウアグローブバルブ

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCAGMCA-25,55,88J22684TC150ガタ 10A(3/8B) トウアグローブバルブ             

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCHGMCH-25,55,88J22684TC150ガタ 10A(3/8B) トウアグローブバルブ             

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

GMCLGMCL-25,55,88J22684TC150ガタ 10A(3/8B) トウアグローブバルブ             

4,100円

( 4,510円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MC5MC5-G1/G3-25,55L/H27234TCR150ガタ 10A(3/8B) トウアグローブバルブ             

金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました