(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 Oリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:689
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 Oリング Oリング

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

・松井製作所 乾燥機/ホッパ用 Oリングです。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    消耗品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    Oリング                

型番

689 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

689 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
設備分類
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
材質
内径(mm)
使用ボルト(M×L)
使用箇所
太さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

689

捕集器
MVH / EGVH / LGVH
EGVH
LGVH
MVH
00689
P71(NBR)
ニトリルゴム
70.6
-
-
-

1個

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機/ホッパ用 Oリングです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 Oリングの型番689のページです。
型番689に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 Oリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
20846
20863
21727
DMD4-18161
DMD4-21727
DPD3-18037
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
設備分類 機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 材質 内径
(mm)
使用ボルト(M×L) 使用箇所 太さ
(mm)

4,600円

( 5,060円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機PMDPMD-1.5,3.020846G 190 4シュD--直胴部--

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

捕集器MVHMVH-120863G 65 4シュ C-----

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機DMD4DMD4-25~200J21727S35 (シリコン シロ)-----

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機DMD4DMD4-25~200J18161G45 シリコン シロ---プッシュダンパ-

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機DMD4DMD4-25~200J21727S35 (シリコン シロ)---プッシュダンパ-

5,100円

( 5,610円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機DPD3DPD3/DPD3.1-5,1518037G260 4シユ D (バイトン)-----

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました