(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機用 圧力スイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

松井製作所 乾燥機用 圧力スイッチ

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
8,100円
税込価格
8,910円

・松井製作所 乾燥機用 圧力スイッチです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    乾燥機
  • 機種:
    DPD3
  • 部品分類:
    電気部品
  • 詳細設備型式:
    DPD3.1-5,15
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品コード:
    25389
  • 松井製作所商品型式:
    ZSE30AF-01-A-MLB
  • 松井製作所商品名:
    圧力スイッチ              

型番

DPD3-25389 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPD3-25389

1個

8,100( 8,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 圧力スイッチです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 圧力スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました