(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機用 盤用ファン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DMS2-25359
松井製作所 乾燥機用 盤用ファン バンヨウファン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

・松井製作所 乾燥機用 盤用ファンです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    乾燥機
  • 部品分類:
    電気部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    盤用ファン               

型番

DMS2-25359 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

DMS2-25359 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
使用箇所
使用電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMS2-25359

DMS2
DMS2-80~240J
25359
R87F-A4A93HP
制御盤
AC200V

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 盤用ファンです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 盤用ファンの型番DMS2-25359のページです。
型番DMS2-25359に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機用 盤用ファンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
20011
25359
25835
DMZ2-25359
MGD-19304
MJ3-20011
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 使用箇所 使用電圧

4,100円

( 4,510円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ3MJ3-10~300J20011R87F-A4A15HP制御盤AC200V

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

DMS2 / DMZ2DMS2-80~240J
DMZ2-40~240J
25359R87F-A4A93HP制御盤AC200V

5,500円

( 6,050円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ5MJ5-i-650Jアフタークーラー25835R87T-A1A05HアフタークーラーAC100V

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

DMZ2DMZ2-40~240J25359R87F-A4A93HP制御盤AC200V

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGDMGD-15~300J19304R87F-A4A85HP制御盤AC200V

4,100円

( 4,510円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ3MJ3-10~300J20011R87F-A4A15HP制御盤AC200V

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました