(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 粉砕機用 表示灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

松井製作所 粉砕機用 表示灯

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,600円
税込価格
3,960円

・松井製作所 粉砕機用 表示灯です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コ...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    電気部品
  • 松井製作所商品コード:
    18880
  • 松井製作所商品型式:
    L-PKZ0-GN AC230V
  • 松井製作所商品名:
    表示灯                 

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MGL2
MGL2-50-J,MGL2-100,200,300-J,MGL2-100-TPE-J

1個

3,600( 3,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL
SMGL-100,200,300J

1個

3,600( 3,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 粉砕機用 表示灯です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 粉砕機用 表示灯のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

粉砕機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました