(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 粉砕機用 覗窓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MGL2-22180
松井製作所 粉砕機用 覗窓 ノゾキマド

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

・松井製作所 粉砕機用 覗窓です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コー...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    消耗部品
  • 松井製作所商品名:
    覗窓 透明ポリカ            

型番

MGL2-22180 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

MGL2-22180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGL2-22180

MGL2
MGL2-50-J
22180
T5 X 180 X 180 D3304

1個

3,900( 4,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 粉砕機用 覗窓です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 粉砕機用 覗窓の型番MGL2-22180のページです。
型番MGL2-22180に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 粉砕機用 覗窓のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
22180
22357
23864
MGL2-22357
MGL2-23864
SMGL-22357
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

3,900円

( 4,290円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-50-J22180T5 X 180 X 180 D3304

4,300円

( 4,730円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL / MGL2MGL2-100,200,300-J
SMGL-100,200J
22357T5 Xカク200XP178-4X7パイ

2,500円

( 2,750円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-100-TPE-J23864T5 Xカク140XP118-4X7パイ

4,300円

( 4,730円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-100,200,300-J22357T5 Xカク200XP178-4X7パイ

2,500円

( 2,750円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-100-TPE-J23864T5 Xカク140XP118-4X7パイ

4,300円

( 4,730円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGLSMGL-100,200J22357T5 Xカク200XP178-4X7パイ

粉砕機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました