(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 粉砕機用 小回転刃セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:23713
松井製作所 粉砕機用 小回転刃セット ショウカイテンバセット

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
93,000円
税込単価
102,300円

・松井製作所 粉砕機用 小回転刃セットです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作...

詳細情報を確認する

型番

23713 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

23713 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
セット数
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23713

-
MGL2-50-J
23713
4X5S MGL-50W-Jヨウ
小回転刃セット             
-
-

1個

93,000( 102,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 粉砕機用 小回転刃セットです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 粉砕機用 小回転刃セットの型番23713のページです。
型番23713に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 粉砕機用 小回転刃セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
28168
28169
28170
28171
MGL2-23708
MGL2-23713
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名 セット数 サイズ

50,000円

( 55,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-1/228168SMGL3-1/2ヨウ回転刃                 --

75,000円

( 82,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-2/328169SMGL3-2/3ヨウ回転刃                 --

100,000円

( 110,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-3/428170SMGL3-3/4ヨウ回転刃                 --

125,000円

( 137,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-4/528171SMGL3-4/5ヨウ回転刃                 --

132,000円

( 145,200円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-100-J237084X5 MGL-100-Jヨウ小回転刃セット             34×5

93,000円

( 102,300円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-50-J237134X5S MGL-50W-Jヨウ小回転刃セット             34×5S

粉砕機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました