(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 粉砕機用 固定粗砕刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMGL3-28185
松井製作所 粉砕機用 固定粗砕刃 コテイアラサイバ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

・松井製作所 粉砕機用 固定粗砕刃です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    粉砕部品
  • 松井製作所商品名:
    固定粗砕刃               

型番

SMGL3-28185 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

SMGL3-28185 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMGL3-28185

SMGL3
SMGL3-G1-2/3
28185
SMGL3-2/3ヨウ

1個

13,000( 14,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 粉砕機用 固定粗砕刃です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 粉砕機用 固定粗砕刃の型番SMGL3-28185のページです。
型番SMGL3-28185に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 粉砕機用 固定粗砕刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
28185
28186
28187
SMGL3-28184
SMGL3-28186
SMGL3-28187
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

13,000円

( 14,300円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-2/328185SMGL3-2/3ヨウ

15,000円

( 16,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-3/428186SMGL3-3/4ヨウ

28,000円

( 30,800円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-4/528187SMGL3-4/5ヨウ

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-1/228184SMGL3-1/2ヨウ

15,000円

( 16,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-3/428186SMGL3-3/4ヨウ

28,000円

( 30,800円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-4/528187SMGL3-4/5ヨウ

粉砕機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました