(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 粉砕機用 リミットスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MGL2-20810
松井製作所 粉砕機用 リミットスイッチ リミットスイッチ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

・松井製作所 粉砕機用 リミットスイッチです。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    電気部品
  • 松井製作所商品名:
    リミットスイッチ            

型番

MGL2-20810 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

MGL2-20810 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
取付位置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGL2-20810

MGL2
MGL2-50-J,MGL2-100,200-J,MGL2-100-TPE-J
20810
ZE-N22-2
下部ボックス横

1個

5,500( 6,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 粉砕機用 リミットスイッチです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 粉砕機用 リミットスイッチの型番MGL2-20810のページです。
型番MGL2-20810に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 粉砕機用 リミットスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
25402
25976
MGL2-18876
MGL2-25402
MGL2-25976
SMGL-18876
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 取付位置

3,400円

( 3,740円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-300-J25402SHL-D55-

3,700円

( 4,070円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-300-J25976SHL-Q2155-

5,100円

( 5,610円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-50-J,MGL2-100,200-J,MGL2-100-TPE-J18876D4C-1201投入ホッパ下

3,400円

( 3,740円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-300-J25402SHL-D55投入ホッパ下

3,700円

( 4,070円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-300-J25976SHL-Q2155下部ボックス横

5,100円

( 5,610円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGLSMGL-100,200,300J18876D4C-1201-

粉砕機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました