(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機用 バッテリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MJ5-25834
松井製作所 乾燥機用 バッテリー バッテリー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円

・松井製作所 乾燥機用 バッテリーです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    乾燥機
  • 機種:
    MJ5
  • 部品分類:
    電気部品
  • 詳細設備型式:
    MJ5-i-150,350,650J
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品コード:
    25834
  • 松井製作所商品型式:
    NV-BAT01
  • 松井製作所商品名:
    バッテリー               

型番

MJ5-25834 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

MJ5-25834 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJ5-25834

1個

3,100( 3,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 バッテリーです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 バッテリーの型番MJ5-25834のページです。
型番MJ5-25834に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機用 バッテリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
25834
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,100円

( 3,410円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました