(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機用 漏電ブレーカ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DPD3-16260
松井製作所 乾燥機用 漏電ブレーカ ロウデンブレーカ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

・松井製作所 乾燥機用 漏電ブレーカです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所...

詳細情報を確認する

型番

DPD3-16260 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

DPD3-16260 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPD3-16260

DPD3
DPD3/DPD3.1-5
16260
NV30-FA3P15A 30MA
漏電ブレーカー

1個

14,000( 15,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 漏電ブレーカです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 漏電ブレーカの型番DPD3-16260のページです。
型番DPD3-16260に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機用 漏電ブレーカのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
16260
16841
DPD3-16841
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名

14,000円

( 15,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

DPD3DPD3/DPD3.1-516260NV30-FA3P15A 30MA漏電ブレーカー

14,000円

( 15,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

DPD3DPD3/DPD3.1-5,1516841NV30-FA3P20A 30MA漏電ブレーカー

14,000円

( 15,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

DPD3DPD3/DPD3.1-5,1516841NV30-FA3P20A 30MA漏電ブレーカー

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました