(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機用 シグナルタワー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:22118
松井製作所 乾燥機用 シグナルタワー シグナルタワー

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

・松井製作所 乾燥機用 シグナルタワーです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    乾燥機
  • 機種:
    DPD3
  • 部品分類:
    電気部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    シグナルタワー             

型番

22118 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

22118 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
使用電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22118

DPD3-5,15
22118
LME-120W-R
AC200V

1個

9,800( 10,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 シグナルタワーです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 シグナルタワーの型番22118のページです。
型番22118に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機用 シグナルタワーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DPD3-22118
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 使用電圧

9,800円

( 10,780円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

DPD3-5,1522118LME-120W-RAC200V

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました