(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 周辺機器その他用 電磁接触器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16778
松井製作所 周辺機器その他用 電磁接触器 デンジセッショクキ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・型式に含まれる数字...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    電気部品
  • 松井製作所商品名:
    電磁接触器               

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

16778 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

16778 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16778

16778
SC-4-0 (3A1B)

1個

6,500( 7,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 周辺機器その他用 電磁接触器の型番16778のページです。
型番16778に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 周辺機器その他用 電磁接触器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
15368
15455
15456
15457
15458
20834
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

7,000円

( 7,700円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

15368PAK-20JK

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

15455PAK-12J

8,000円

( 8,800円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

15456PAK-21J

9,000円

( 9,900円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

15457PAK-26J

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

15458PAK-35J

20,000円

( 22,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

20834SC-N3

その他成形周辺機器スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました