(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 輸送機用 電磁弁5ポート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JL4-26360
松井製作所 輸送機用 電磁弁5ポート デンジベン5ポート

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,600円
税込単価
8,360円

・松井製作所 輸送機用 電磁弁5ポートです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    輸送機
  • 部品分類:
    電気部品 / エア部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    電磁弁5ポート             

型番

JL4-26360 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

JL4-26360 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
使用箇所
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JL4-26360

JL4
JL4-V/VC-3,4,5,6
26360
N4KB119A-00 ピンツキ
切替弁(3方向以上)

1個

7,600( 8,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 電磁弁5ポートです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 電磁弁5ポートの型番JL4-26360のページです。
型番JL4-26360に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 輸送機用 電磁弁5ポートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
23462
26360
JL2-23462
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 使用箇所

5,800円

( 6,380円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JL2JL2-4,5,6V/VC-223462VQZ1151-2L12方向切替

7,600円

( 8,360円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JL4JL4-V/VC-3,4,5,626360N4KB119A-00 ピンツキ切替弁(3方向以上)

5,800円

( 6,380円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JL2JL2-4,5,6V/VC-223462VQZ1151-2L12方向切替

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました