(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機用 シーズヒータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9660
松井製作所 乾燥機用 シーズヒータ シーズヒータ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

・松井製作所 乾燥機用 シーズヒータです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

9660 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

9660 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
設備型式
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
使用電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9660

DMZ2 / DMS2
-
-
09660
DMZ80カンソウヒョウジュン 2.4KW
シーズヒータ              
-

1個

18,000( 19,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 シーズヒータです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 シーズヒータの型番9660のページです。
型番9660に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機用 シーズヒータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10241
10242
10243
9662
9664
9668
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 設備型式 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名 使用電圧

33,000円

( 36,300円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

HD2 / MGD--102415.4KW (HD2-75)シーズヒータ              -

40,000円

( 44,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

HD2 / MGD--102426.3KW (HD2-100)シーズヒータ              -

150,000円

( 165,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

HD2 / MGD--1024310.8KW (HD2-150)シーズヒータ              -

25,000円

( 27,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

DMS2 / DMZ2--09662シーズヒーターE 3.3KWシーズヒータ              -

40,000円

( 44,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ3--09664DMZ120カンソウコウオン 6.0KWシーズヒータ              -

51,000円

( 56,100円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

DMS2 / DMZ2--09668DMZ240カンソウヒョウジュン 6.0KWシーズヒータ              -

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました