(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機用 サーモスタット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PH-15694
松井製作所 乾燥機用 サーモスタット サーモスタット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

・松井製作所 乾燥機用 サーモスタットです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    乾燥機
  • 部品分類:
    電気部品 / 温調部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    サーモスタット             

型番

PH-15694 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

PH-15694 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
使用電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-15694

PH
PH-120,200
15694
TR711/N220 L2000 (ケースナシ)
-

1個

6,000( 6,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 サーモスタットです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 サーモスタットの型番PH-15694のページです。
型番PH-15694に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機用 サーモスタットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
15694
19862
25763
MJ3-19862
MJ5-25763
PO-15694
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 使用電圧

6,000円

( 6,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

PH / POPH-120,200
PO-50~200
15694TR711/N220 L2000 (ケースナシ)-

4,600円

( 5,060円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ3MJ3-10~300J再生19862CH-15 140゚C/100-

7,000円

( 7,700円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ5MJ5-i-150,350,650J乾燥25763TR711/N220DT-CU-2000-

4,600円

( 5,060円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ3MJ3-10~300J再生19862CH-15 140゚C/100-

7,000円

( 7,700円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

MJ5MJ5-i-150,350,650J乾燥25763TR711/N220DT-CU-2000-

6,000円

( 6,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

POPO-50~20015694TR711/N220 L2000 (ケースナシ)-

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました