(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 粉砕機用 キャッチクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MGL2-23869
松井製作所 粉砕機用 キャッチクリップ キャッチクリップ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

・松井製作所 粉砕機用 キャッチクリップです。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    その他部品
  • 松井製作所商品名:
    キャッチクリップ            

型番

MGL2-23869 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

MGL2-23869 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGL2-23869

MGL2
MGL2-50-J
23869
C-1539-4

1個

2,300( 2,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 粉砕機用 キャッチクリップです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 粉砕機用 キャッチクリップの型番MGL2-23869のページです。
型番MGL2-23869に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 粉砕機用 キャッチクリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
23869
25401
28193
MGL2-25401
SMGL-03257
SMGL3-28193
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

2,300円

( 2,530円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-50-J23869C-1539-4

3,000円

( 3,300円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-300-J25401C-1539-2

3,300円

( 3,630円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-1/2,2/3,3/4,4/528193HASP

3,000円

( 3,300円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

MGL2MGL2-300-J25401C-1539-2

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGLSMGL-100J03257C-7-1

3,300円

( 3,630円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

SMGL3SMGL3-G1-1/2,2/3,3/4,4/528193HASP

粉砕機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました