(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 輸送機用 リングナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12277
松井製作所 輸送機用 リングナット リングナット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

・松井製作所 輸送機用 リングナットです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    輸送機
  • 機種:
    PLP
  • 部品分類:
    輸送部品
  • 詳細設備型式:
    PLP
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    リングナット              

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

12277 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

12277 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12277

12277
RS-5/8 (リングダマ)

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 リングナットです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 リングナットの型番12277のページです。
型番12277に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 輸送機用 リングナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
12276
PLP-12276
PLP-12277
PLP-14642
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

12276RN-5/8 NIメッキ

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

12276RN-5/8 NIメッキ

1,800円

( 1,980円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

12277RS-5/8 (リングダマ)

2,200円

( 2,420円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1464219.2パイX3/4 BSBM ニッケルメッキ

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました