(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 輸送機用 フィンガーバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:14727
松井製作所 輸送機用 フィンガーバルブ フィンガーバルブ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

・松井製作所 輸送機用 フィンガーバルブです。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    輸送機
  • 部品分類:
    エア部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    フィンガーバルブ            

型番

14727 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

14727の仕様・寸法情報

設備分類輸送機機種JL2
部品分類エア部品詳細設備型式JL2-63パイ(旧型)
商品種別単品松井製作所商品コード14727
松井製作所商品型式VHK2-06F-01S松井製作所商品名フィンガーバルブ            

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14727

JL2
JL2-63パイ(旧型)
14727
VHK2-06F-01S

1個

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 フィンガーバルブです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 フィンガーバルブの型番14727のページです。
型番14727に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 輸送機用 フィンガーバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
19042
JL2-14727
JL2-19042
JL4-19042
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

2,600円

( 2,860円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

JL2 / JL4JL2-38パイ・63パイ(新型)
JL4切替弁用
19042VHK2-06F-M5

2,600円

( 2,860円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

JL2JL2-63パイ(旧型)14727VHK2-06F-01S

2,600円

( 2,860円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

JL2JL2-38パイ・63パイ(新型)19042VHK2-06F-M5

2,600円

( 2,860円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

JL4JL4切替弁用19042VHK2-06F-M5
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト