(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 輸送機用 フィーダユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:14669
松井製作所 輸送機用 フィーダユニット フィーダユニット

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
55,000円
税込単価
60,500円

・松井製作所 輸送機用 フィーダユニットです。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

型番

14669 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

14669 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14669

14669
FC2-F1 19パイシヨウ
フィーダーユニット

1個

55,000( 60,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 フィーダユニットです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 フィーダユニットの型番14669のページです。
型番14669に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 輸送機用 フィーダユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLP-14669
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名

55,000円

( 60,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

14669FC2-F1 19パイシヨウフィーダーユニット           

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました