(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機用 2ポート電磁弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16843
松井製作所 乾燥機用 2ポート電磁弁 2ポートデンジベン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,900円
税込単価
5,390円

・松井製作所 乾燥機用 2ポート電磁弁です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    電気部品 / エア部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    2ポート電磁弁             

型番

16843 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

16843 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
設備分類
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16843

乾燥機
DPD3
DPD3-5,15
16843
VX2120-01-4G1-B-X

1個

4,900( 5,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機用 2ポート電磁弁です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機用 2ポート電磁弁の型番16843のページです。
型番16843に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機用 2ポート電磁弁のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
12316
16844
20237
22717
25390
25391
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
設備分類 機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

3,500円

( 3,850円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機PMDPMD-1.5,3.0(1次輸送、循環用)
PLP
12316AB21023

4,900円

( 5,390円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機DPD3DPD3-5,1516844VX2110-01-2G1-B-X

3,400円

( 3,740円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機PMDPMD-1.5,3.0(パージ用)20237VDW21-2G-1-01

6,500円

( 7,150円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機DPD3DPD3/DPD3.1-5,1522717VX2242-02-2GR1-B-X

5,500円

( 6,050円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機DPD3DPD3.1-5,1525390VX2110-01-2GR1-B

5,500円

( 6,050円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機DPD3DPD3.1-5,1525391VX2120-01-2GR1-B

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました