(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 覗窓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:21610
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 覗窓 ノゾキマド

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

・松井製作所 乾燥機/ホッパ用 覗窓です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    消耗品
  • 商品種別:
    単品

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

21610 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

21610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
設備分類
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21610

捕集器
JC(新型)
JC-9,18
21610
80X60XT2 PC,JC-9,18ヨウ
レベル窓(JC)            

1個

3,400( 3,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機/ホッパ用 覗窓です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 覗窓の型番21610のページです。
型番21610に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 覗窓のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
23609
23610
APH-23609
APH-23610
FC-3-23609
JC-21610
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
設備分類 機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

捕集器FC-3 / APH / MVH / PHAPH-3
FC-3
MVH-3
23609T1.5X190X91.5覗窓 透明ポリカ            

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

捕集器APH / MVH / PHAPH-6,9,18
MVH-6,9,18
23610T2.0X190X91覗窓 透明ポリカ            

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

捕集器APH / PHAPH-323609T1.5X190X91.5覗窓 透明ポリカ            

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

捕集器APH / PHAPH-6,9,1823610T2.0X190X91覗窓 透明ポリカ            

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

捕集器FC-3FC-323609T1.5X190X91.5覗窓 透明ポリカ            

3,400円

( 3,740円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機JC(新型)JC-9,182161080X60XT2 PC,JC-9,18ヨウレベル窓(JC)            

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました