(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 輸送機用 パイプジョイント

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16313
松井製作所 輸送機用 パイプジョイント パイプジョイント

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

・松井製作所 輸送機用 パイプジョイントです。・型式に含まれる数字5桁は松井製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年8月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

16313 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

16313の仕様・寸法情報

設備分類輸送機機種JL4
部品分類輸送部品詳細設備型式JL4
商品種別単品松井製作所商品コード16313
松井製作所商品型式MPJシールリング 40A シリコン松井製作所商品名パイプジョイント
呼称40AA(㎜)-
B(㎜)-C(㎜)-
D(㎜)-E(㎜)-
F(㎜)- - -

型番リスト

型番
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
呼称
A(㎜)
B(㎜)
C(㎜)
D(㎜)
E(㎜)
F(㎜)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16313

16313
MPJシールリング 40A シリコン
パイプジョイント
40A
-
-
-
-
-
-

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 パイプジョイントです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年8月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 パイプジョイントの型番16313のページです。
型番16313に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 輸送機用 パイプジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
16314
18177
JL4-16313
JL4-16314
JL4-16315
JL4-18177
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名 呼称 A
(㎜)
B
(㎜)
C
(㎜)
D
(㎜)
E
(㎜)
F
(㎜)

2,200円

( 2,420円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16314MPJシールリング 50A シリコンパイプジョイント50A------

6,400円

( 7,040円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

18177MPJ-38パイ (シリコンリングシヨウ)パイプジョイントΦ38856580384040

2,100円

( 2,310円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16313MPJシールリング 40A シリコンパイプジョイント            40A------

2,200円

( 2,420円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16314MPJシールリング 50A シリコンパイプジョイント            50A------

2,200円

( 2,420円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16315MPJシールリング 65A シリコンパイプジョイント            65A------

6,400円

( 7,040円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

18177MPJ-38パイ (シリコンリングシヨウ)パイプジョイント            Φ38856580384040
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名 呼称 A
(㎜)
B
(㎜)
C
(㎜)
D
(㎜)
E
(㎜)
F
(㎜)

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト