(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 輸送機用 ノーヒューズブレーカ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16461
松井製作所 輸送機用 ノーヒューズブレーカ ノーヒューズブレーカ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,600円
税込単価
8,360円

・松井製作所 輸送機用 ノーヒューズブレーカです。・型式に含まれる数字5桁は松...

詳細情報を確認する

型番

16461 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

16461 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16461

JL4-4,5V/VC
16461
NF30-KC 3P 15A
ノーヒューズブレーカー

1個

7,600( 8,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 輸送機用 ノーヒューズブレーカです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 ノーヒューズブレーカの型番16461のページです。
型番16461に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 輸送機用 ノーヒューズブレーカのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JL4-16461
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名

7,600円

( 8,360円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JL4-4,5V/VC16461NF30-KC 3P 15Aノーヒューズブレーカー         

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました