(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 輸送機用 シリコンパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

松井製作所 輸送機用 シリコンパッキン

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,100円
税込価格
2,310円

・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・型式に含まれる数字...

詳細情報を確認する

  • 設備分類:
    輸送機
  • 機種:
    PLP
  • 部品分類:
    消耗品
  • 詳細設備型式:
    PLP
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品コード:
    14616
  • 松井製作所商品型式:
    3X55X78 FC2-F1ヨウ
  • 松井製作所商品名:
    シリコンパッキング

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 輸送機用 シリコンパッキンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

輸送機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました