(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 レジューサー管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8566
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 レジューサー管 レジューサーカン

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・型式に含まれる数字...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

8566 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

8566 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8566

08566
38パイ - 50パイ
レジューサー              

1個

10,000( 11,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 レジューサー管の型番8566のページです。
型番8566に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 レジューサー管のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
23216
23217
23222
23225
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名

7,500円

( 8,250円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

2321625パイ X 32パイレジューサー管             

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

2321725パイ X 38パイレジューサー管             

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

2322238パイ X 63パイレジューサー管             

8,000円

( 8,800円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

2322551パイ X 50A(MPJタイオウ)レジューサー管             

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました