(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ホースバンド(ワイヤー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12927
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ホースバンド(ワイヤー式)【1~20個入り】 ホースバンド(ワイヤーシキ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・型式に含まれる数字...

詳細情報を確認する

  • 松井製作所商品名:
    ホースバンド(ワイヤー式)       

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

12927 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

12927 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
部品分類
商品種別
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12927

輸送部品 / 消耗品
単品
12927
90パイ(GL,SRヨウ)AK-1100

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ホースバンド(ワイヤー式)の型番12927のページです。
型番12927に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ホースバンド(ワイヤー式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
12921
12922
12924
16296
20PACK-03752
20PACK-03754
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
部品分類 商品種別 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

輸送部品 / 消耗品単品1292138パイ(GL,SRヨウ)AK-1045

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

輸送部品 / 消耗品単品1292250パイ(GL,SRヨウ)AK-1058

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

輸送部品 / 消耗品単品1292465パイ(GL,SRヨウ)AK-1073

1,800円

( 1,980円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

輸送部品 / 消耗品単品16296AK-1026

3,800円

( 4,180円 )

20個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

消耗品パック品0375225パイ(PVC,SRヨウ)AK-1032

6,000円

( 6,600円 )

20個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

消耗品パック品0375438パイ(PVCヨウ)AK-1048

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました