(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JC-11537
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 蓋 ジェットクロン フタ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
44,000円
税込単価
48,400円

・松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 蓋です。・型式に含まれる数字5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。 最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

JC-11537 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

JC-11537 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
設備分類
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
A(mm)
B(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JC-11537

乾燥機
JC(旧型)
JC-15,20
11537
15,20L 63パイ エルボツキ
ジェットクロン 蓋 SUS       
63
305
SUS304

1個

44,000( 48,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 蓋です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。 最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 蓋の型番JC-11537のページです。
型番JC-11537に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 蓋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
23601
5009
5010
JC-19522
JC-23601
LGVH-05009
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
設備分類 機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名 A
(mm)
B
(mm)
材質

6,000円

( 6,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機JC(旧型) / LGVH / EGVHEGVH-5,10
JC-5,10
LGVH-5,10
236015.10L AL ヘラオシ 50/65パイジェットクロン 蓋 AL        60236A1050P

8,000円

( 8,800円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

捕集器JC(旧型) / LGVH / EGVHEGVH-5,10
JC-5,10
LGVH-5,10
050095.10L AL ヘラオシ 32/38パイジェットクロン 蓋 AL        38236A1050P

7,000円

( 7,700円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

捕集器JC(旧型) / LGVH / EGVHEGVH-15,20
JC-15,20
LGVH-15,20
0501015.20L AL ヘラオシジェットクロン 蓋 AL        60305A1050P

34,000円

( 37,400円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機JC(旧型)JC-5,10195225,10Lヨウ 38パイ エルボツキジェットクロン 蓋 SUS       38236SUS304

6,000円

( 6,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

乾燥機JC(旧型)JC-5,10236015.10L AL ヘラオシ 50/65パイジェットクロン 蓋 AL        60236A1050P

8,000円

( 8,800円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

捕集器LGVHLGVH-5,10050095.10L AL ヘラオシ 32/38パイジェットクロン 蓋 AL        38236A1050P

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました