(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 混合機用 電磁開閉器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JCW2-20880
松井製作所 混合機用 電磁開閉器 デンジカイヘイキ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

・松井製作所 混合機用 電磁開閉器です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商...

詳細情報を確認する

型番

JCW2-20880 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

JCW2-20880 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
コイル電圧
使用電圧
定格使用電流(A)
接点構成(主)
接点構成(副)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCW2-20880

JCW2
20880
SW-03/T 4-6A
電磁開閉器               
-
AC200V
4.0~6.0
3a
1a

1個

5,500( 6,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 混合機用 電磁開閉器です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 混合機用 電磁開閉器の型番JCW2-20880のページです。
型番JCW2-20880に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 混合機用 電磁開閉器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
20119
25825
25827
JCW2-20119
JCW2-25825
JCW2-25827
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名 コイル電圧 使用電圧 定格使用電流
(A)
接点構成(主) 接点構成(副)

5,500円

( 6,050円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW220119SW-03/T 0.48-0.72A(3A1A)電磁開閉器-----

7,800円

( 8,580円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-i-0525825MSOD-Q11KP 5.2-8.0A電磁開閉器-----

7,800円

( 8,580円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-i-0525827MSOD-Q11KP 4.0-6.0A電磁開閉器-----

5,500円

( 6,050円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW220119SW-03/T 0.48-0.72A(3A1A)電磁開閉器               AC200V----

7,800円

( 8,580円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-i-0525825MSOD-Q11KP 5.2-8.0A電磁開閉器               -----

7,800円

( 8,580円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-i-0525827MSOD-Q11KP 4.0-6.0A電磁開閉器               -----

混合機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました