(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 混合機用 安定化電源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JCW2-25934
松井製作所 混合機用 安定化電源 アンテイカデンゲン

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

・松井製作所 混合機用 安定化電源です。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    JCW2
  • 部品分類:
    電気部品
  • 松井製作所商品名:
    安定化電源               

型番

JCW2-25934 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

JCW2-25934 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCW2-25934

JCW2-30,60,90
25934
PS3N-D24A2N

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 混合機用 安定化電源です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 混合機用 安定化電源の型番JCW2-25934のページです。
型番JCW2-25934に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 混合機用 安定化電源のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
25934
25935
26232
JCW2-21408
JCW2-25935
JCW2-26232
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

6,600円

( 7,260円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-30,60,9025934PS3N-D24A2N

9,200円

( 10,120円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW225935S8VS-06024

6,000円

( 6,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-i-0526232MDR-60-24

6,900円

( 7,590円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW221408LDA75F-24-SN

9,200円

( 10,120円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW225935S8VS-06024

6,000円

( 6,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-i-0526232MDR-60-24

混合機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました