(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 混合機用 フィルタレギュレタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JCW2-16343
松井製作所 混合機用 フィルタレギュレタ フィルタレギュレタ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

・松井製作所 混合機用 フィルタレギュレタです。・型式に含まれる数字5桁は松井...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    エア部品
  • 松井製作所商品名:
    フィルタレギュレター

型番

JCW2-16343 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

JCW2-16343 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCW2-16343

JCW2
JCW2
16343
AW10-M5BG

1個

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 混合機用 フィルタレギュレタです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 混合機用 フィルタレギュレタの型番JCW2-16343のページです。
型番JCW2-16343に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 混合機用 フィルタレギュレタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
16343
JCW2-20238
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機種 詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

4,600円

( 5,060円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2JCW216343AW10-M5BG

5,700円

( 6,270円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-i-05JCW2-i-0520238AW20-02BE

混合機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました