(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 混合機用 エアシリンダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25963
松井製作所 混合機用 エアシリンダ エアシリンダ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

・松井製作所 混合機用 エアシリンダです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作所...

詳細情報を確認する

型番

25963 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

25963 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細設備型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
ZZZ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25963

JCW2-i-05
25963
SSD-KL-16-50-N-CB-Y
エアシリンダ
計量排出用

1個

6,000( 6,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所 混合機用 エアシリンダです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 混合機用 エアシリンダの型番25963のページです。
型番25963に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 混合機用 エアシリンダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
21386
JCW2-16815
JCW2-21386
JCW2-23171
JCW2-25963
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細設備型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名 ZZZ

9,700円

( 10,670円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-10,2021386CDQSKB25-50Dトリツケボルトツキエアシリンダ計量排出用

5,800円

( 6,380円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW216815SSD-KL-25-30-FL274392エアシリンダ              空気切替弁用

9,700円

( 10,670円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-10,2021386CDQSKB25-50Dトリツケボルトツキエアシリンダ              計量排出用

12,000円

( 13,200円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-10,20,30,6023171CQ232-BIK14-45エアシリンダ              混合排出用

6,000円

( 6,600円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

JCW2-i-0525963SSD-KL-16-50-N-CB-Yエアシリンダ              計量排出用

混合機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました