(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 イージーカプラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:23187
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 イージーカプラ イージーカプラ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。・型式に含まれる数字...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

23187 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

イージーカプラ図
外形図・規格表を表示

23187 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
松井製作所商品名
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
d(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23187

23187
MEC-AC40
イージーカプラ用キャップ オス
56.0
-
-
-
65
43
-
4

1個

6,500( 7,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 イージーカプラの型番23187のページです。
型番23187に関する仕様情報を記載しております。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 イージーカプラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
22306
22307
23185
23188
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 松井製作所商品名 D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2

12,000円

( 13,200円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

22306MEC-A38イージーカプラ オス-38.0-38.013960-1

11,000円

( 12,100円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

22307MEC-V38イージーカプラ メス-38.0-38.012760-2

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

23185MEC-AC38イージーカプラ用キャップ オス42.7--42.76543-4

4,500円

( 4,950円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

23188MEC-VC40イージーカプラ用キャップ メス56.0---62--5

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました