(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 ホース(95℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MC5-88LB
松井製作所 温度調節機用 ホース(95℃) マツイJP_ホース_

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
57,000円
税込単価
62,700円

・松井製作所製・金型温度調節機用のホース(耐熱温度95℃用)です。

詳細情報を確認する

  • 機種:
    MC5
  • 商品種別:
    単品

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りでミスミ取り扱い終了予定となります。松井製作所では引き続きお取り扱いを継続します。

型番

MC5-88LB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...


 
商品情報を表示

MC5-88LB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC5-88LB

1個

57,000( 62,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所製・金型温度調節機用のホース(耐熱温度95℃用)です。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りでミスミ取り扱い終了予定となります。松井製作所では引き続きお取り扱いを継続します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 ホース(95℃)の型番MC5-88LBのページです。
型番MC5-88LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

松井製作所 温度調節機用 ホース(95℃)

松井製作所 温度調節機用 ホース(95℃)

    松井製作所 温度調節機用 異形ニップル

    松井製作所 温度調節機用 異形ニップル

      松井製作所 温度調節機用 給水フィルタ

      松井製作所 温度調節機用 給水フィルタ

        松井製作所製 金型温度調節機 カナオンMC5

        松井製作所製 金型温度調節機 カナオンMC5

          松井製作所 温度調節機用 給水フィルタ大流量タイプ

          松井製作所 温度調節機用 給水フィルタ大流量タイプ

            取付ジグ(カメラポジショナー)

            取付ジグ(カメラポジショナー)

              MB-MX形 ハイロックベース

              MB-MX形 ハイロックベース

                大型キャッチクリップ C-367-B

                大型キャッチクリップ C-367-B

                  ワンタッチ松葉脚

                  ワンタッチ松葉脚

                    ハイトブロック

                    ハイトブロック

                      フックコネクタS R

                      フックコネクタS R

                        取り外しハンドル

                        取り外しハンドル

                          モッコーバイス(台下型)スピンドル

                          モッコーバイス(台下型)スピンドル

                            メーカー 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 ミスミ カネテック タキゲン製造 ハイロジック ナベヤ SUS 内外電機 ナベヤ
                            通常価格 18,600円 1,900円 2,700円 281,000円 2,600円 15,000円 22,899円 3,044円 2,912円 42,925円 333円 1,070円 2,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            機種 MC5 - - - - - - - - - - - -
                            商品種別 単品 - - - 単品 - - - - - - - -

                            松井製作所 温度調節機用 ホース(95℃)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型温調機のホース交換
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/21
                            同メーカー製の温調機なので問題なく使用でしました。
                            出来ればホース単品の販売をしてもらいたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC5-25LB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            18,600円

                            ( 20,460円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました