(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 Oリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10701
松井製作所 温度調節機用 Oリング Oリング

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

・松井製作所製 温度調節機用 Oリングです。・型式に含まれる数字5桁は松井製作...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    消耗品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    Oリング                

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

10701 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

10701 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
設備詳細型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
使用箇所
材質
内径(mm)
太さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10701

MC
MCAX-250,400-J
10701
G185 4シュ D
ヒータボックス
フッ素ゴム
184.3
5.7

1個

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所製 温度調節機用 Oリングです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 Oリングの型番10701のページです。
型番10701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

松井製作所 温度調節機用 Oリング

松井製作所 温度調節機用 Oリング

    松井製作所 温度調節機用 リリーフバルブ

    松井製作所 温度調節機用 リリーフバルブ

      松井製作所 温度調節機用 ラジアルベアリング

      松井製作所 温度調節機用 ラジアルベアリング

        松井製作所 温度調節機用 ボールバルブ手動

        松井製作所 温度調節機用 ボールバルブ手動

          松井製作所 温度調節機用 メカニカルシール

          松井製作所 温度調節機用 メカニカルシール

            松井製作所 温度調節機用 電磁弁

            松井製作所 温度調節機用 電磁弁

              松井製作所 温度調節機用 過温サーモスタット

              松井製作所 温度調節機用 過温サーモスタット

                松井製作所 温度調節機用 フロートレススイッチ

                松井製作所 温度調節機用 フロートレススイッチ

                  松井製作所 温度調節機用 圧力計

                  松井製作所 温度調節機用 圧力計

                    大型ハイマウント

                    大型ハイマウント

                      KE形 電磁/永電磁/ハイブリッドホルダ

                      KE形 電磁/永電磁/ハイブリッドホルダ

                        テストバーチェックメイトCMA型

                        テストバーチェックメイトCMA型

                          低振動数形防振ゴム

                          低振動数形防振ゴム

                            メーカー 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 倉敷化工 カネテック MSTコーポレーション 倉敷化工
                            通常価格 1,800円 4,600円 2,100円 4,400円 14,000円 4,600円 4,600円 3,600円 4,600円 48,899円 11,005円 85,500円 998円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            部品分類 消耗品 配管部品 その他部品 配管部品 - 電気部品 / 配管部品 電気部品 / 温調部品 電気部品 計測部品 - - - -
                            商品種別 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - - - -
                            松井製作所商品名 Oリング                 リリーフ弁                ラジアルベアリング            - - - サーモスタット              フロートレススイッチ - - - - -

                            松井製作所 温度調節機用 Oリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10698
                            10699
                            10700
                            15794
                            16483
                            17685
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            機種 設備詳細型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式 使用箇所 材質 内径
                            (mm)
                            太さ
                            (mm)

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MCMCAX-250,400-J10698G 85 4シュ DR.Bハウジングフッ素ゴム84.43.1

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MCMCLX-200,350,450-J
                            MCHX-200,350,450-J
                            10699G135 4シュ Cヒータフランジシリコンゴム134.43.1

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MCMCAX-20,50,250,400-J10700G135 4シュ Dヒータフランジフッ素ゴム134.43.1

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MCMC-5L/5H
                            MCH-5-J
                            MCL-5-J
                            15794G100 4シュD バイトンヒータフランジフッ素ゴム99.43.1

                            2,000円

                            ( 2,200円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MCMCLX-200,350,450-J
                            MCHX-200,350,450-J
                            16483G75 4シュ C シリコンポンプフランジシリコンゴム74.43.1

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MCMCLX-200,350,450-J
                            MCHX-200,350,450-J
                            17685G185 4シュC (シリコン)ヒータボックスシリコンゴム184.35.7

                            金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました