(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松井製作所 温度調節機用 リリーフバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCH-20678
松井製作所 温度調節機用 リリーフバルブ リリーフバルブ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

・松井製作所製 温度調節機用 交換用リリーフバルブです。・型式に含まれる数字5...

詳細情報を確認する

  • 部品分類:
    配管部品
  • 商品種別:
    単品
  • 松井製作所商品名:
    リリーフ弁               

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。

型番

MCH-20678 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

MCH-20678 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機種
設備詳細型式
松井製作所商品コード
松井製作所商品型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCH-20678

MC
MCH-25,55,88-J
GMCH-25,55,88J
20678
0.3MPa-1/4B

1個

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・松井製作所製 温度調節機用 交換用リリーフバルブです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。

(i)ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 温度調節機用 リリーフバルブの型番MCH-20678のページです。
型番MCH-20678に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

松井製作所 温度調節機用 リリーフバルブ

松井製作所 温度調節機用 リリーフバルブ

    松井製作所 温度調節機用 電磁弁

    松井製作所 温度調節機用 電磁弁

      松井製作所 温度調節機用 Oリング

      松井製作所 温度調節機用 Oリング

        松井製作所 温度調節機用 メカニカルシール

        松井製作所 温度調節機用 メカニカルシール

          松井製作所 温度調節機用 過温サーモスタット

          松井製作所 温度調節機用 過温サーモスタット

            松井製作所 温度調節機用 ラジアルベアリング

            松井製作所 温度調節機用 ラジアルベアリング

              松井製作所 温度調節機用 ボールバルブ手動

              松井製作所 温度調節機用 ボールバルブ手動

                松井製作所 温度調節機用 圧力計

                松井製作所 温度調節機用 圧力計

                  松井製作所 温度調節機用 フロートレススイッチ

                  松井製作所 温度調節機用 フロートレススイッチ

                    ハイマウント MYシリーズ

                    ハイマウント MYシリーズ

                      防振装置(レベル調整機能タイプ)

                      防振装置(レベル調整機能タイプ)

                        WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス

                        WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス

                          防振パッド 重荷重タイプ

                          防振パッド 重荷重タイプ

                            メーカー 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 松井製作所 倉敷化工 昭和電線ケーブルシステム ベン ミスミ
                            通常価格 4,600円 4,600円 1,800円 14,000円 4,600円 2,100円 4,400円 4,600円 3,600円 2,800円 5,763円 8,293円 913円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            部品分類 配管部品 電気部品 / 配管部品 消耗品 - 電気部品 / 温調部品 その他部品 配管部品 計測部品 電気部品 - - - -
                            商品種別 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - - - -
                            松井製作所商品名 リリーフ弁                - Oリング                 - サーモスタット              ラジアルベアリング            - - フロートレススイッチ - - - -

                            松井製作所 温度調節機用 リリーフバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25399
                            M-22625
                            MCHH-25399
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            機種 設備詳細型式 松井製作所商品コード 松井製作所商品型式

                            4,600円

                            ( 5,060円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MCHHMCHH-55,88-J25399MCM 1.5MPA-3/8B

                            6,600円

                            ( 7,260円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MCMCHX-200,350,450-J226250.3MPa-3/8B

                            4,600円

                            ( 5,060円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MCHHMCHH-55,88-J25399MCM 1.5MPA-3/8B

                            金型温度調節機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました