(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS

HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,000円 ~ 5,122円
税込価格
2,200円 ~ 5,634円

【特長】・高硬度鋼でも、横形マシニングセンターでも安定加工を実現。・Hyper...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応
  • CAM・工具管理ソフト用データ未対応

Loading...

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

驚異的な安定性と長寿命を実現する革新タップ「Hyper Zシリーズ」に、今回「Hyper Zロースパイラルタップ」がラインナップに追加。
Hyper Zロースパイラルタップは、難削化が進む高硬度鋼やダクタイル鋳鉄などの加工に適し、切りくず詰まりや絡みのトラブルが発生しやすい横形マシニングセンターでも、抜群の切りくず排出性により、加工機械を問わず安定した加工を実現。

【仕様】

  • 工具材料:FAX
  • 表面処理:特殊
  • ねじれ角:12°

性能・試験情報

【難削化が進む高硬度鋼でも、他社を凌駕する工具寿命】

HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS 性能・試験情報1
 

【ダクタイル鋳鉄でも他社品を超える3倍以上の驚異的な加工数】

HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS 性能・試験情報2
 

【加工機械を問わず、安定した加工で長寿命を実現】

HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS 性能・試験情報3
 

横形マシニングセンターでの切りくず比較

HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS 性能・試験情報4

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材一般構造用鋼
SS
低炭素鋼
S15C
中炭素鋼
S40C
高炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM,SCr
高硬度鋼
30~40HRC
ステンレス鋼
SUS
鋳鉄
FC
ダクタイル鋳鉄
FCD
アルミニウム合金
AC,ADC
切削速度
(m/min)
---5~15-3~15-3~153~15-
推奨切削油剤極圧活性型不水溶性
水溶性
水溶性

切削条件時の注意

  • 表中の数値は一般的な基準であり、ご使用条件により切削条件を変更してください。
  • 表中の数値はねじ深さ2Dc(ねじの呼び径の2倍)が基準です。
  • 高硬度鋼の加工にはタップペーストが有効です。

適用被削材

被削材一般構造用鋼
SS
低炭素鋼
S15C
中炭素鋼
S40C
高炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM,SCr
高硬度鋼
30~40HRC
ステンレス鋼
SUS
鋳鉄
FC
ダクタイル鋳鉄
FCD
アルミニウム合金
AC,ADC
選定------

選定サポート情報

Hyper Z シリーズ被削材別商品選定表

HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS 選定サポート情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M3
0.5
46
4

1個

2,130( 2,343円 )

1日目

M4
0.7
52
5

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

M5
0.8
60
5.5

1個

2,070( 2,277円 )

1日目

M6
1
62
6

1個

2,210( 2,431円 )

1日目

M8
1.25
70
6.2

1個

3,154( 3,469円 )

1日目

M10
1.5
75
7

1個

3,684( 4,052円 )

1日目

M10
1.25
75
7

1個

3,684( 4,052円 )

1日目

M12
1.5
82
8.5

1個

5,122( 5,634円 )

1日目

M12
1.25
82
8.5

1個

5,122( 5,634円 )

1日目

M12
1.75
82
8.5

1個

5,122( 5,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼でも、横形マシニングセンターでも安定加工を実現。
・HyperZタップの技術を引き継ぎ、高硬度鋼、ダクタイル鋳鉄などの被削材にも抜群の性能。
・ロースパイラル溝形状の採用により、切りくず分断性を向上。
・横形マシニングセンターでも、切りくず詰まりや絡みのトラブルを低減。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS

HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LS

    Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT

    Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT

      Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT-HL

      Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT-HL

        Hyper Z スパイラルタップ ZSP

        Hyper Z スパイラルタップ ZSP

          Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形、NPT) A-S-TPT

          Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形、NPT) A-S-TPT

            Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT-HL

            Aタップシリーズ スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT-HL

              Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT

              Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT

                Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用平行) A-SPT

                Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用平行) A-SPT

                  Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形、NPT) A-TPT

                  Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形、NPT) A-TPT

                    スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理  EX-H-SFT

                    スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-SFT

                      Z-PROシリーズ コーティングスパイラルタップ VUSP

                      Z-PROシリーズ コーティングスパイラルタップ VUSP

                        スパイラルタップシリーズ ロースパイラル LW-SFT

                        スパイラルタップシリーズ ロースパイラル LW-SFT

                          SG スパイラルタップ SGSP

                          SG スパイラルタップ SGSP

                            メーカー 不二越 オーエスジー オーエスジー 不二越 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 彌満和製作所 オーエスジー 不二越
                            通常価格 2,000円 5,700円 4,389円 1,730円 7,862円 3,553円 5,437円 4,413円 7,526円 4,661円 2,240円 1,715円 2,674円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タップ種類 スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ
                            工具材質 粉末ハイス バナジウムハイス 粉末ハイス ハイス バナジウムハイス 粉末ハイス バナジウムハイス バナジウムハイス バナジウムハイス バナジウムハイス 粉末ハイス バナジウムハイス 粉末ハイス
                            ねじ種類 メートル 管用テーパ メートル メートル 管用テーパ - 管用テーパ 管用平行 管用テーパ メートル メートル メートル メートル
                            穴種類 通り穴・止り穴用(兼用) - 止り穴用 通り穴・止り穴用(兼用) 止り穴用 止り穴用 - - - 止り穴用 止り穴用 止り穴用 通り穴・止り穴用(兼用)
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅

                            HyperZ ロースパイラルタップ ZSP-LSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            NAK55 加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            NAK55材で使用しました。切粉が分断されて絡みつきもなくとても良いのではないでしょうか。貫通、止め穴の両方を試しましたが良好なので今後も使用していきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました