(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC-1210-B
ミニシリンダ(ハーモ製 アルミ押し出しタイプ) ハーモ_ミニシリンダ(LC-1210-B)

ミニシリンダ(ハーモ製 アルミ押し出しタイプ) LC-1210-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【用途】・プラスチック成形における、成形品やランナーの取り出し用のシリンダです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • センサや当て板は別売りです。

LC-1210-B の仕様・寸法情報

商品情報

使用例

別売りの専用の当板と組み合わせることで、チャック板や治具としてご活用いただけます。
※専用の当板、無接点センサの商品ページは以下からご確認ください。

使用例

使用効果/メリット

  • アルミ押し出しボディーの採用で、高い強度と耐久性を備えています。
  • シリンダロッドは回転防止機能を標準装備しております。
  • 取付方式を2種類ご用意しておりますので、お客様の環境に合わせた取り付け方が可能です。
  • センサ対応タイプ(LC-1210S)と無接点センサ(別売り)の併用で、ワーク保持の検知にも対応します。

製品仕様

外形図

外形図

規格表

適応センサL1
(mm)
L2
(mm)
ストローク
(mm)
エア
接続口
取付
金具
型式適用空気圧
(Mpa)
押し推力
(N)
引き推力
(N)
適用温度
(℃)
重量
(g)
39.58.210M5ALC-1210-A0.24

0.59
581.75

60
36.8
HMCSLC-1210S-A39.8
20.2BLC-1210-B36.4
HMCSLC-1210S-B36.4
押し推力は0.59MPaのときの数値です。
引き推力はスプリングリターンです。

使用方法

専用の当板とセンサを使用した場合の組図です。
お客様の環境によって、AまたはBの固定方法をお選びください。

使用方法

型番リスト

型番
センサー取り付け可否
重量(g)
取付金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-1210-B

36.4
取付金具B

1個

2,300( 2,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・プラスチック成形における、成形品やランナーの取り出し用のシリンダです。
 先端に当て板を取り付け、両サイドからワークを押さえて取り出します。
【使用効果/メリット】
・アルミ押し出しボディーの採用で、高い強度と耐久性を備えています。
・シリンダロッドは回転防止機能を標準装備しております。
・センサ対応タイプ(LC-1210S)と無接点センサ(別売り)の併用で、ワーク保持の確認も可能です。
・様々な取り出し環境に対応できるよう、 6種類の専用当板(別売り)もご用意しております。

(i)ご注意

  • センサや当て板は別売りです。

LC-1210-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニシリンダ(ハーモ製 アルミ押し出しタイプ)の型番LC-1210-Bのページです。
型番LC-1210-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニシリンダ(ハーモ製 アルミ押し出しタイプ)

ミニシリンダ(ハーモ製 アルミ押し出しタイプ)

    ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)

    ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)

      ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1815)

      ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1815)

        ミニシリンダ

        ミニシリンダ

          ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製)

          ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製)

            ワンフィンガーチャック(ジマテック製)

            ワンフィンガーチャック(ジマテック製)

              ワンフィンガーグリッパー ヒンジ角95度タイプ ゴムパッド付き(ジマテック製)

              ワンフィンガーグリッパー ヒンジ角95度タイプ ゴムパッド付き(ジマテック製)

                標準パイプ

                標準パイプ

                  カラー特殊パイプ

                  カラー特殊パイプ

                    静電パイプ

                    静電パイプ

                      すべりパイプ 全長4020mm

                      すべりパイプ 全長4020mm

                        アルミパイプ(表面処理なし)

                        アルミパイプ(表面処理なし)

                          ナイロンロープカッター

                          ナイロンロープカッター

                            メーカー HARMO HARMO HARMO ミスミ HARMO ミスミ GIMATIC スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア goot(太洋電機産業)
                            通常価格 2,300円 1,700円 2,000円 2,190円 1,700円 5,670円 44,000円 1,017円 1,716円 1,124円 2,929円 3,229円 2,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   3日目~   7日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ - - - - - -
                            ストローク 10 5 15 10 - - - - - - - - -
                            材質詳細 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - PBT-G10% - - - - - - - -

                            ミニシリンダ(ハーモ製 アルミ押し出しタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品の位置決めに使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/22
                            製品の位置決めに使用しました。とてもコンパクトで場所を取りません。ボディもアルミでとても頑丈に出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の位置決めに使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/22
                            製品の位置決めに使用しました。とてもコンパクトで場所を取りません。ボディもアルミでとても頑丈に出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LC-1210-A
                            LC-1210S-A
                            LC-1210S-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            センサー取り付け可否 重量
                            (g)
                            取付金具

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            36.8取付金具A

                            4,550円

                            ( 5,005円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            39.8取付金具A

                            4,550円

                            ( 5,005円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            39.4取付金具B

                            チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました