(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【用途】・プラスチック成形品を取り出すチャック板用のハーモ製シリンダーです。 ...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ミニシリンダ
  • ストローク:
    5
  • センサー取り付け可否:
  • 重量(g):
    20
  • 材質詳細:
    アルミ製
ストローク重量
(g)
型式
520MC-1205
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-1205

1個

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・プラスチック成形品を取り出すチャック板用のハーモ製シリンダーです。
 成形品を両サイドから押さえてつかみます。
 先端に当て板を取りつけ、ワークを保持することができます。
【特長】
・アルミダイカストボディーを採用し、高い強度と耐久性を備えています。
・ロープライスなスタンダードモデルです。
※CADデータはこちらからダウンロード頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)の型番MC-1205のページです。
型番MC-1205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)

ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)

    ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1815)

    ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1815)

      ミニシリンダ(ハーモ製 アルミ押し出しタイプ)

      ミニシリンダ(ハーモ製 アルミ押し出しタイプ)

        ミニシリンダ

        ミニシリンダ

          ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製)

          ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製)

            ワンフィンガーチャック(ジマテック製)

            ワンフィンガーチャック(ジマテック製)

              ワンフィンガーグリッパー ヒンジ角95度タイプ ゴムパッド付き(ジマテック製)

              ワンフィンガーグリッパー ヒンジ角95度タイプ ゴムパッド付き(ジマテック製)

                カラー特殊パイプ

                カラー特殊パイプ

                  静電パイプ

                  静電パイプ

                    すべりパイプ 全長4020mm

                    すべりパイプ 全長4020mm

                      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001

                      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001

                        アルミパイプ(表面処理なし)

                        アルミパイプ(表面処理なし)

                          極太KKビス

                          極太KKビス

                            メーカー HARMO HARMO HARMO ミスミ HARMO ミスミ GIMATIC スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア ダンドリビス
                            通常価格 1,700円 2,000円 2,300円 2,190円 1,700円 5,670円 44,000円 1,716円 1,124円 2,929円 224円 3,229円 2,562円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            分類 ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ ミニシリンダ - - - - - -
                            ストローク 5 15 10 10 - - - - - - - - -
                            センサー取り付け可否 - - - - - - - - - -
                            重量(g) 20 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - PBT-G10% - - - - - - - -

                            ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました