(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角度調整 高さ調整用シャフト クランプタイプ(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2PACK-MFI-A59
角度調整 高さ調整用シャフト クランプタイプ(ジマテック製)【2個入り】 ハンヨウトリツケクランプ(MFI)

通常単価(税別)
7,370円
税込単価
8,107円

【用途】・チャック板用の高さ調整用シャフトです。・角度調整が可能です。※CAD...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ・本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

2PACK-MFI-A59 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表 使用例
外形図・規格表を表示

2PACK-MFI-A59 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
シャフト径 B(φ)
シャフト部長さ D(mm)
クランプ径 A(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2PACK-MFI-A59

93
10
60
10

1パック

2個入り

7,370( 8,107円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・チャック板用の高さ調整用シャフトです。
・角度調整が可能です。
※CADデータはこちらからダウンロード頂けます。

(i)ご注意

  • ・本商品は日本国内のみの販売となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角度調整 高さ調整用シャフト クランプタイプ(ジマテック製)の型番2PACK-MFI-A59のページです。
型番2PACK-MFI-A59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角度調整 高さ調整用シャフト クランプタイプ(ジマテック製)

角度調整 高さ調整用シャフト クランプタイプ(ジマテック製)

    高さ調整用シャフト

    高さ調整用シャフト

      Staubli LB-I4/2P 絶縁体付きパネルマウント2連Φ4mmソケット

      Staubli LB-I4/2P 絶縁体付きパネルマウント2連Φ4mmソケット

        SLE2 ロングシャンクスロッチングエンドミル G2

        SLE2 ロングシャンクスロッチングエンドミル G2

          SLE2 スロッチングエンドミル G2

          SLE2 スロッチングエンドミル G2

            SLE2 特ロングシャンクスロッチングエンドミル G2

            SLE2 特ロングシャンクスロッチングエンドミル G2

              ナイル CP型エヤーニッパ(CP-M型)

              ナイル CP型エヤーニッパ(CP-M型)

                ミゼットケーブルカッター

                ミゼットケーブルカッター

                  多機能旋削 エコカットクラシック ECC

                  多機能旋削 エコカットクラシック ECC

                    VFSFPRCH インパクトミラクルエンドミル

                    VFSFPRCH インパクトミラクルエンドミル

                      ハイテン・厚板打ち抜き用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当

                      ハイテン・厚板打ち抜き用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当

                        安全エンプラ回転握り SER、SER-sus

                        安全エンプラ回転握り SER、SER-sus

                          VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

                          VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

                            メーカー GIMATIC ミスミ ストーブリ(旧マルチコンタクト) アサヒ工具 アサヒ工具 アサヒ工具 室本鉄工 松阪商事 オーエスジー 三菱マテリアル DAYTON 小西製作所 三菱マテリアル
                            通常価格 7,370円 - 625円 10,305円 7,764円 13,181円 31,273円 4,763円 21,522円 48,198円 - 1,961円 54,232円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目   4日目   2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            分類 シャフト シャフト - - - - - - - - - - -

                            角度調整 高さ調整用シャフト クランプタイプ(ジマテック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2PACK-MFI-A63
                            2PACK-MFI-A65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            シャフト径 B
                            (φ)
                            シャフト部長さ D
                            (mm)
                            クランプ径 A
                            (φ)

                            12,500円

                            ( 13,750円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            104205020

                            13,310円

                            ( 14,641円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            2042015020

                            チャック板フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました