(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VSE1010F05
バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製) サスペンション(VSE)

通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【用途】・角度のあるワークを吸着パッドで把持する場合の、吸着部位の安定化【使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

VSE1010F05 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

使用効果/メリット

  1. 1.スプリングがあるため、取出機の歪みやRのあるワークでも、吸着位置を安定させることができます。
  2. 2.ストロークの長い機種にも対応できるラインナップをご用意しております。
  3. 3.スプリングを内蔵する構造のため、ホコリ付着による故障や、万が一破損した際のワークや金型を傷つけるリスクを抑制できます。
  4. 4.回り止め機能つきなので、搬送時にワークが回転することを防ぎます。
  5. 5.0~90°の間の任意の角度で吸着パッドの向きを設定できます。

製品仕様

外形図

外形図

規格表

規格表

・使用可能なエアー圧力:-0.1~0.8MPa

・ネジ径が合致していれば、他の吸着パッドでも使用可能です。パッド単体をそのまま接続することはできません。

・円柱取付タイプに使えるクランプはこちら

外観

全体像
全体像
手に持った様子です。
手に持った様子
接続ネジ部の様子です。
ネジ部拡大

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

撮影型番:VSE2050F18

  

選定サポート情報

今までのチャック部品では一味違う、「かゆい所に手が届く」商品の特集ページをご用意しました!
成形現場で役立つ商品をラインナップしております。ぜひご覧ください。

チャック板を作るならミスミで!チャック部品 新商品続々登場!

商品情報を表示

VSE1010F05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸着金具ストローク ST(mm)
重量(g)
D1
D2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSE1010F05

10
15
10
M5

1個

5,000( 5,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・角度のあるワークを吸着パッドで把持する場合の、吸着部位の安定化
【使用効果/メリット】
・0~±90°までの角度調整が可能です。
・同一ワーク内でのR形状の勾配差に対し吸着パッドの角度調整が可能なため、左右非対称なワークの取り出し、30°以上の深いR形状をもつワークの取り出しに適しております。
・吸着パッド取付部のネジ規格はM5に加えG1/8,G1/4,G3/8にも対応しております。
・搬送中のワーク回転を防止する、回り止め機能付です。

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)の型番VSE1010F05のページです。
型番VSE1010F05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

    バッファ式角度調整吸着金具 ネジ取付タイプ(ジマテック製)

    バッファ式角度調整吸着金具 ネジ取付タイプ(ジマテック製)

      吸着金具用止めネジ

      吸着金具用止めネジ

        吸着金具・継手取付タイプ

        吸着金具・継手取付タイプ

          バッファ式吸着金具

          バッファ式吸着金具

            吸着金具・ワンタッチ継手タイプ

            吸着金具・ワンタッチ継手タイプ

              吸着金具-円柱取付タイプ-

              吸着金具-円柱取付タイプ-

                吸着金具-ネジ取付タイプ-

                吸着金具-ネジ取付タイプ-

                  止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)

                  止めネジ TNPK30(耐摩耗性吸着パッド用)

                    吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                    吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                      小径用止めネジ VC-TNS2.5

                      小径用止めネジ VC-TNS2.5

                        隔壁ジョイント

                        隔壁ジョイント

                          吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

                          吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

                            メーカー GIMATIC GIMATIC ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,000円 5,680円 300円 950円 2,680円 650円 750円 700円 2,000円 1,100円 620円 1,440円 2,100円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具

                            バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VSE1025F05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着金具ストローク ST
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            D1 D2

                            5,440円

                            ( 5,984円 )
                            1個 -

                            5日目

                            252010M5

                            射出成形用吸着関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました