(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニードルグリッパー(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニードルグリッパー(ジマテック製)

通常単価(税別)
53,770円
税込単価
59,147円

【用途】•ワークを針で刺して運ぶニードルグリッパーです。•自動車の内装部品・織...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ニードルグリッパ
  • ニードルストローク(mm):
    1-7
  • 把持力(N):
    90
  • 動作形式:
    複動式

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
規格表

外形図・規格表を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
ふっ素樹脂プレート
ブローエアポート
貫通穴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT25

165
なし
なし
あり

1個

53,770( 59,147円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
•ワークを針で刺して運ぶニードルグリッパーです。
•自動車の内装部品・織物、発泡材などの吸着や把持が難しい高通気性ワークの搬送に最適です。
【特長】
•アルミ製の軽量ボディ設計です。
•厚みやサイズ、形状の異なるワークに合わせてニードルの長さを調節することができます。
• PT28はワーク接触面に耐熱性に優れたふっ素樹脂プレートが使用されており、加熱されたワークの搬送に適しております。また、ブローエアポートがあるため、針に絡まった繊維をエアーで外すことができます。
・複動式です。

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニードルグリッパー(ジマテック製)の型番PT25のページです。
型番PT25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニードルグリッパー(ジマテック製)

ニードルグリッパー(ジマテック製)

    新型スプリング式コネクタ770(WINSTA) カバー付き

    新型スプリング式コネクタ770(WINSTA) カバー付き

      分割CT WCTF-100/200/400/600シリーズ

      分割CT WCTF-100/200/400/600シリーズ

        シェイキングインキュベーター

        シェイキングインキュベーター

          波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

          波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

            ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

            ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

              モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005

              モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005

                レベリングブロックB型

                レベリングブロックB型

                  メーカー GIMATIC ワゴ 渡辺電機工業 アズワン ミヤマ電器 ミスミ アズワン ナベヤ
                  通常価格 53,770円 720円 5,038円 350,000円 380円 2,556円 570円 5,889円
                  通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  分類 ニードルグリッパ - - - - - - -
                  ニードルストローク(mm) 1-7 - - - - - - -
                  把持力(N) 90 - - - - - - -
                  動作形式 複動式 - - - - - - -

                  ニードルグリッパー(ジマテック製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  特殊チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  射出成形用標準部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました