(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクログリッパー(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクログリッパー(ジマテック製)

通常価格(税別)
16,700円
税込価格
18,370円

【特長】・小型円筒形ワークの内径把持に最適なグリッパーです。・平行チャックに比...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

■ 外形図・規格表

規格表
規格表
外形図・規格表を表示

型番リスト

型番
重量(g)
適用ワーク内径(φ)
グリッパー素材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
4.5〜5.4
ニトリルゴム

1個

16,700( 18,370円 )

5日目

7
5.6〜6.7
ニトリルゴム

1個

16,700( 18,370円 )

5日目

7
5.6〜6.7
シリコン

1個

16,700( 18,370円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】

・小型円筒形ワークの内径把持に最適なグリッパーです。

・平行チャックに比べ、製品にダメージを与える可能性が極めて低くなります

・外観部品や、吸着スペースのないワークにオススメです。

・多数個取り時でも、チャック板をコンパクトに設計できます。

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログリッパー(ジマテック製)

マイクログリッパー(ジマテック製)

    バルーングリッパー バルーン下降タイプ(ジマテック製)

    バルーングリッパー バルーン下降タイプ(ジマテック製)

      バルーングリッパー バルーン上昇タイプ(ジマテック製)

      バルーングリッパー バルーン上昇タイプ(ジマテック製)

        エアピッカー/エアグリッパー

        エアピッカー/エアグリッパー

          手元減圧弁 BN-3LKシリーズ

          手元減圧弁 BN-3LKシリーズ

            鏡体ユニット M series

            鏡体ユニット M series

              iB-Cyclone IBCYシリーズ

              iB-Cyclone IBCYシリーズ

                ASG2 アクティブストレインゲージ

                ASG2 アクティブストレインゲージ

                  ショルダーボルト(TSB)

                  ショルダーボルト(TSB)

                    片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・段付タイプ・六角付タイプ

                    片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・段付タイプ・六角付タイプ

                      片持ちピン インローおねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ

                      片持ちピン インローおねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ

                        ステンレスストレートアンカー WF

                        ステンレスストレートアンカー WF

                          片持ちピン インローおねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ

                          片持ちピン インローおねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ

                            メーカー GIMATIC GIMATIC GIMATIC ミスミ 日本精器 ミラック光学 コガネイ EDWARDS SUNCO ミスミ ミスミ 和気産業 ミスミ
                            通常価格 16,700円 16,390円 24,150円 7,870円 4,697円 62,470円 5,831円 17,431円 180円 - - 609円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 81日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目~   2日目  
                            分類 成形品グリッパ 成形品グリッパ 成形品グリッパ 成形品グリッパ - - - - - - - - -
                            最大可搬重量(g) 10 - - - - - - - - - - - -

                            マイクログリッパー(ジマテック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました