(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近接センサ(ジマテック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2PACK-SN4M225-G
近接センサ(ジマテック製)【1~2個入り】 センサー(SN-G)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円

【特長】・ジマテック製品専用のセンサです。・コンパクトで検知エラーを起こしにく...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    センサ
  • ケーブル長さ:
    2.5m

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

型番

2PACK-SN4M225-G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

規格表
外形図・規格表を表示

2PACK-SN4M225-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用商品
センサ出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2PACK-SN4M225-G

BB-□,DA20-□,SZ□,PPQ1608□,DD□-□,MFD□/MFU□,OFA□/OFR□/OFS□,PQ□/TFA□-□
NPN

1パック

2個入り

6,400( 7,040円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジマテック製品専用のセンサです。
・コンパクトで検知エラーを起こしにくい丈夫な構造です。

(i)ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

近接センサ(ジマテック製)の型番2PACK-SN4M225-Gのページです。
型番2PACK-SN4M225-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ(ジマテック製)

近接センサ(ジマテック製)

    近接センサ

    近接センサ

      真空発生器

      真空発生器

        落下防止弁

        落下防止弁

          2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-Y7NW/V・D-Y7PW/V・D-Y7BW/V

          2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-Y7NW/V・D-Y7PW/V・D-Y7BW/V

            無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)

            無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)

              ソケット H-110-5

              ソケット H-110-5

                検査治具用差し込みピン 四角ストレート

                検査治具用差し込みピン 四角ストレート

                  アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1

                  アングルアタッチメント ANGLV-Z-CH1

                    DT XZ軸ステージ(手動ステージ)

                    DT XZ軸ステージ(手動ステージ)

                      マイクロハンドツール MAG-091N

                      マイクロハンドツール MAG-091N

                        【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング(L=300)

                        【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング(L=300)

                          有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

                          有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

                            メーカー GIMATIC ミスミ ミスミ ミスミ SMC SMC ホーザン ミスミ ハイオス 中央精機 UHT ミスミ コガネイ
                            通常価格 3,690円 2,300円 2,100円 2,200円 3,389円 2,689円 210円 - 21,496円 28,465円 29,898円 34,410円 1,814円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            分類 センサ センサ - - - - - - - - - - -
                            ケーブル長さ 2.5m - - - - - - - - - - - -

                            近接センサ(ジマテック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2PACK-SS4N225-G
                            SS4M225-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用商品 センサ出力

                            6,600円

                            ( 7,260円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            BB-□,DA20-□,SZ□,PPQ1608□,PQ□/TFA□-□PNP

                            3,690円

                            ( 4,059円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            BB-□,DA20-□,SZ□,PPQ1608□,PQ□/TFA□-□NPN

                            チャック板小物カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました