(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QSR-320
ハーモ奪電機 ハーモ_ダツデンキ_QSR

ハーモ奪電機 QSR-320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
295,000円
税込単価
324,500円

【特長】・奪電機はイオンを利用せずに、送風不要で高速除電をおこなう、まったく新...

詳細情報を確認する

  • ゲート間距離(m):
    0.3~1
  • 除電時間(秒):
    0.15以下
  • オゾン発生量(ppm):
    0.05以下
  • 周囲温度(℃):
    0~40(結露しない事)
  • 入力電源(V):
    単相AC100~240(アース接続必須)
  • 定格電流(A):
    0.10(100V)/0.05(200V)
  • 電気設備容量(VA):
    10

型番

QSR-320 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

QSR-320 の仕様・寸法情報

商品仕様

ご活用事例

以下で悩んでいるお客様におすすめ!
  • 静電気による糸切れ不良に悩んでいるので、除電効果が高いものを選びたい
  • 高速移動する商品を扱っているので、瞬間で除電したい!

 

 
A社(押出成形)

奪電機購入後、成形品の帯電量が1/2-1/3に低下した!さらに、電撃による不快感もなくなった!

 

瞬間除電する商品を探しており、この商品を購入しました。静電気の数値からみても効果が出ています。さらに、エア消費がないので、​その分の電気代も減りました。​その結果、一年半程度で商品購入分の投資を回収できる試算です

 

B社(合成繊維製造工場様)

奪電機購入後、静電気による電撃がなくなり、製品形状の向上にもつながった!

静電気による糸切れ不良や撚り不良に悩んでおり、この商品を購入しました。
対象物が高速移動しているのですが、 それでも瞬間除電できており、成形不良も低減することができました。

ご活用事例_1(合成繊維製造工場様)

従来のイオナイザーでは不可能だった高速移動物の除電に成功
<効果>
(1)電撃による不快感の低減
(2)静電気による糸切れ不良の低減
(3)静電気による撚り不良の低減
(4)巻き形状の向上
<設置イメージ>

奪電機 特長



 

奪電の様子_使用例


 

イオナイザーとの違い

従来のイオナイザーにかわる、風が発生しない・瞬間除電できる除電装置です。
成形品をゲート間に通過させて除電する仕組みのため、購入前にワークが通るかご確認ください。

評価項目除電時間

成形不良の改善例

(出典:株式会社ハーモ「射出成型の工程改善ガイド」より)

対応ワークサイズ
奪電機0.15以下2.4% *2
一般的なイオナイザー1-3秒 *162.5%〇 *3


*1 成形品がイオナイザーから1m離れている場合
*2 対応ワークサイズ:最大横幅1000mm奥行480mm:特注で、奥行き最大600mmまで対応可能です。
*3 イオナイザーの風が届く範囲内であれば基本的に制限なし

 

奪電機 特長

型番リスト

型番
開口部有効長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSR-320

174

1個

295,000( 324,500円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奪電機はイオンを利用せずに、送風不要で高速除電をおこなう、まったく新しい除電装置(除電機)です。
(「奪電」は株式会社ハーモの登録商標です)
・物体が持つ静電気エネルギーを奪うことで除電します。
・高速物体でも瞬間的に除電します。
送風機がないので、省電力、騒音なし、ホコリや対象物の飛散がありません。

【関連ページのご紹介】
※その他の除電/異物対策商品はこちら
※成形品と静電気に関する技術情報はこちら

使用方法

奪電機の取付方法

奪電機の効果を最大限発揮するための設置方法

・使用例(1)
取出ロボットに奪電機を取り付ける事で、二次降下時に奪電し、後工程での静電気影響を防ぎます。
ハーモ 奪電機 使用例1

・使用例(2)
奪電機を金型下に配置する事で、成形品を落下回収する際に奪電し、後工程での静電気影響を防ぎます。
ハーモ 奪電機 使用例2
・使用例(3)
コンベア出口に奪電機を配置する事で、製品の箱詰め前に奪電し、後工程での静電気影響を防ぎます。
ハーモ 奪電機 使用例3

■除電効果を得られない条件
次のような場合は、除電効果を得られません。
・成形品が静電気によって他の物体に付着している場合
下図右の場合、成形品の静電気は見かけ上、ゼロです。この場合、成形品がゲート部を通過しても電極ワイヤでコロナ放電が起きないため、除電効果を得られません。
ハーモ 奪電機 使い方の特長1
・電極ワイヤが遮られた場合
成形品がマイナスに帯電している場合、プラス極の電極ワイヤでコロナ放電が起きます。
このため、下図右のように成形品とプラス電極の間をチャック板で遮ると、コロナ放電が発生せず、除電効果を得られません。
製品解放(第二下降)中に通過するように設置すると、チャック板が邪魔をせず、さらに成形品がプラス・マイナスのどちらに帯電していても除電効果が得られるので最適です。
ハーモ 奪電機 使い方の特長2

 

 

奪電機 保証事項

外形図

外形図

奪電機 外形図 奪電機 仕様
 

 

QSR-320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハーモ奪電機の型番QSR-320のページです。
型番QSR-320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーモ奪電機

ハーモ奪電機

    除電エアーガン/除電エアーノズル

    除電エアーガン/除電エアーノズル

      省メンテ除電器(イオナイザ)

      省メンテ除電器(イオナイザ)

        電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECS□

        電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECS□

          フェニックスワゴン 用スライド棚板

          フェニックスワゴン 用スライド棚板

            カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

            カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

              フックバー(傾斜タイプ)

              フックバー(傾斜タイプ)

                ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

                ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

                  ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

                  ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

                    メーカー HARMO ミスミ ミスミ SMC トラスコ中山 SUS トラスコ中山 アズワン タキゲン製造
                    通常価格 295,000円 2,660円 42,800円 72,844円 11,158円 312円 1,239円 58,840円 9,693円
                    通常出荷日 18日目   5日目   5日目   18日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    ゲート間距離(m) 0.3~1 - - - - - - - -
                    除電時間(秒) 0.15以下 - - - - - - - -
                    オゾン発生量(ppm) 0.05以下 - - - - - - - -
                    周囲温度(℃) 0~40(結露しない事) - - - - - - - -
                    入力電源(V) 単相AC100~240(アース接続必須) - - - - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    QSR-480
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    開口部有効長
                    (mm)

                    335,000円

                    ( 368,500円 )
                    1個 -

                    18日目

                    334

                    射出成形用除電装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    射出成形用標準部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました