(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:301231-0002
ネジリブラシ 1,2,4,10号 301231 ネジリブラシ 1/2/4/10ゴウ 301231

ネジリブラシ 1,2,4,10号 301231 301231-0002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
545円
税込単価
600円

【特長】・持ち手が自在に曲がるので好きな角度にも曲げられます。【用途】・パイプ...

詳細情報を確認する

型番

301231-0002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

301231-0002 の仕様・寸法情報

型番
植付(mm)
毛丈(mm)
詳細タイプ
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
301231-0002

301231-0002

φ60
65
2号
370

2個

545( 600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手が自在に曲がるので好きな角度にも曲げられます。
【用途】
・パイプ菅の洗浄など色々な用途に使えます。

商品情報

301231-0002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジリブラシ 1,2,4,10号 301231の型番301231-0002のページです。
型番301231-0002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジリブラシ 1,2,4,10号 301231

ネジリブラシ 1,2,4,10号 301231

    ネジリブラシロングPP

    ネジリブラシロングPP

      ネジリブラシ馬毛

      ネジリブラシ馬毛

        ワーキングブラシPPハード

        ワーキングブラシPPハード

          コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)

          コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)

            メーカー 大塚刷毛製造 コーワ GISUKE SK-11 トラスコ中山
            通常価格 545円 1,170円 886円 658円 1,620円
            通常出荷日 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~  
            タイプ ねじりブラシ - ねじりブラシ - ねじりブラシ

            ネジリブラシ 1,2,4,10号 301231のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            301231-0001
            301231-0004
            301231-0010
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            植付
            (mm)
            毛丈
            (mm)
            詳細タイプ 全長
            (mm)

            612円

            ( 673円 )
            2個 あり

            4日目

            φ50601号300

            963円

            ( 1,059円 )
            2個 あり

            3日目

            φ75904号530

            1,131円

            ( 1,244円 )
            2個 あり

            3日目

            φ9010010号550

            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました