(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルバッカー

型番:369164-0015
マルバッカー マルバッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
298円
税込単価
328円

【特長】・シーリング材の3面接着、充填深さの調整が目的の資材です。

詳細情報を確認する

  • パッケージ寸法 幅(mm):
    240
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    400
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    65
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

型番

369164-0015 解除

  • CADデータ未対応

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

369164-0015の仕様・寸法情報

詳細タイプ15φ×5m巻JANコード4905533153260
パッケージ寸法 幅(mm)240パッケージ寸法 高さ(mm)400
パッケージ寸法 奥行(mm)65質量(g)42
内容量1巻 - -

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

369164-0015

15φ×5m巻
4905533153260
42
1巻

2個

298( 328円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーリング材の3面接着、充填深さの調整が目的の資材です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルバッカーの型番369164-0015のページです。
型番369164-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルバッカー

マルバッカー

    コーキング仕上げバッカー

    コーキング仕上げバッカー

      オートプロピールX

      オートプロピールX

        オートンクリアトールα

        オートンクリアトールα

          一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

          一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

            シリコーンプライマーD3

            シリコーンプライマーD3

              オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

              オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                  シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                  シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                    シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

                    シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

                      ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

                      ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

                        セキスイ変成シリコーンLM-New

                        セキスイ変成シリコーンLM-New

                          オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

                          オート化学 シーリング剤 オートンアドハー8800 10kg

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン オート化学 オート化学 信越化学工業 セメダイン オート化学 シャープ化学 シャープ化学 信越化学工業 コニシ 積水フーラー オート化学
                            通常価格 298円 420円 17,094円 5,983円 1,166円 2,108円 1,060円 945円 800円 6,891円 962円 847円 11,904円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            パッケージ寸法 幅(mm) 240 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ寸法 高さ(mm) 400 560 - - - - - - - - - - -
                            パッケージ寸法 奥行(mm) 65 15 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 1本 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            369164-0008
                            369164-0010
                            369164-0013
                            369164-0020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            298円

                            ( 328円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            8φ×10m巻490553315323930-

                            298円

                            ( 328円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            10φ×10m巻490553315324638-

                            298円

                            ( 328円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            13φ×5m巻490553315325340-

                            298円

                            ( 328円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            20φ×3m巻490553315327741-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト