(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落下防止ウレタンセットユニット 二層ウレタンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UAS38-52
落下防止ウレタンセットユニット 二層ウレタンタイプ ウレタンストリッパーセット_UAS

通常単価(税別)
6,300円
税込単価
6,930円

二層ウレタンタイプの落下防止ウレタンセットユニットとなります。

詳細情報を確認する

型番

UAS38-52 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・製品仕様

落下防止ウレタンセットユニット 二層ウレタンタイプ 外形図01

■構成部品
(1)バッキングプレート
(2)リテイニングプレート
(3)CB8-20 1本
(4)ウレタンストリッパー

適用型式構成部品
(1)(2)(3)(4)
バッキングプレート(単品)UBP   
リテイニングプレート(単品)URP   
六角穴付ボルト(1本)CB8-20   
ウレタンストリッパー(単品)UHS   
コンプリートセット(セット品)748_ _ _ 
オールインワンセット(セット品)UAS
 
●●●:関連画像UBP ①バッキングプレートURP ②リテイニングプレート
UHS ④ウレタンストリッパー硬度A95 先端部硬度75D
推奨最大タワミ:全長の15%

[ ! ]ウレタンストリッパーUHSは2層のウレタンで構成されています。
黒色先端部は丈夫かつ弾力性があり、金属パネルの表面を傷つけません。
先端部の形状加工も容易です。
先端部以外はたわみやすいウレタンが使われています。

■適用リテーナー

・ART・ARTS・ARTST…>> P.326
・SRT・SRTS・SRTSH…>> P.327
・JRT・JRTS・JRTST…>> P.328
・JRTF・JRTFS …>> P.335
・BRTL  …>> P.568
・BRTBL  …>> P.569
・BRT  …>> P.570
・BRTB  …>> P.571
・CRT  …>> P.573

規格表

■単品

(1)バッキングプレート
型式RUW
TypeD
UBP1013.029.050.0
1315.532.055.5
1618.034.060.0
2020.536.064.5
2524.040.671.0
3231.042.081.0
3836.046.090.0
4036.046.090.0
(2)リテイニングプレート
型式dd1W
TypeNo.
URP10192250.0
13242755.5
16293260.0
20343764.5
25414471.0
32515681.0
38616690.0
40616690.0

(4)ウレタンストリッパー

型式Ld0d3td2荷重(N)
TypeDストロークS(mm)
S=3.0
ストロークS(mm)
S=6.0
ストロークS(mm)
S=9.0
UHS104318 2161.69401,395 - 
528001,2851,715
636859651,150
725808551,060
134323263.01,4252,430-
521,2801,8702,580
639701,5502,010
728701,4701,965
164328312,3203,305-
522,0302,9603,645
631,5702,3603,060
721,4752,2452,890
2043333672,9304,300-
522,4553,4454,990
632,0553,1404,010
721,5802,2052,790
254340434,0406,015-
523,3505,4706,795
632,7304,1855,220
722,3853,6304,265
324350555,9608,425-
525,2407,8759,925
634,2105,8558,325
723,5105,3406,985
3852606586,6459,89013,785
724,9357,8509,425
40437,88012,115-
526,4709,74512,680
636,3559,04511,105

■セット品
(1)+(2)+(3)コンプリートセット

型式(1)バッキングプレート(2)リテイニングプレート(3)六角穴付ボルト1本
748579UBP10URP10CB8-20
748587UBP13URP13
748595UBP16URP16
748609UBP20URP20
748617UBP25URP25
748625UBP32URP32
748633UBP38URP38
748641UBP40URP40

(1)+(2)+(3)+(4)オールインワンセット

型式L(1)バッキングプレート(2)リテイニングプレート(3)六角穴付ボルト1本(4)ウレタンストリッパー
TypeD
UAS1043UBP10URP10CB8-20UHS10-43
52UHS10-52
63UHS10-63
72UHS10-72
1343UBP13URP13UHS13-43
52UHS13-52
63UHS13-63
72UHS13-72
1643UBP16URP16UHS16-43
52UHS16-52
63UHS16-63
72UHS16-72
2043UBP20URP20UHS20-43
52UHS20-52
63UHS20-63
72UHS20-72
2543UBP25URP25UHS25-43
52UHS25-52
63UHS25-63
72UHS25-72
3243UBP32URP32UHS32-43
52UHS32-52
63UHS32-63
72UHS32-72
3852UBP38URP38UHS38-52
72UHS38-72
4043UBP40URP40UHS40-43
52UHS40-52
63UHS40-63

注文例

型式L  
UBP10   (①)
URP13   (②)
UHS1652 (④)
748625   (①+②+③)
UAS1343 (①+②+③+④)

出荷日

  • UBP・URP
  • 748
在庫品
  • UHS・UAS

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。

関連情報

[ ! ]ウレタンストリッパーをご利用になるには型の調整時に空打ちをし、パンチ形状に合わせて先端を打ち抜いてからご使用ください。

装着空打ち完了ダイ
商品情報を表示

UAS38-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
D(適応パンチ径)(mm)
L(全長)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UAS38-52

オールインワンセット
38
52
10

1個

6,300( 6,930円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二層ウレタンタイプの落下防止ウレタンセットユニットとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落下防止ウレタンセットユニット 二層ウレタンタイプの型番UAS38-52のページです。
型番UAS38-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

落下防止ウレタンセットユニット 二層ウレタンタイプ

落下防止ウレタンセットユニット 二層ウレタンタイプ

    落下防止ユニット用ウレタンストリッパ

    落下防止ユニット用ウレタンストリッパ

      落下防止ウレタンセットユニット ウレタンツバ部ストレートタイプ

      落下防止ウレタンセットユニット ウレタンツバ部ストレートタイプ

        落下防止ユニット用ウレタンストリッパ用破損防止用リング

        落下防止ユニット用ウレタンストリッパ用破損防止用リング

          落下防止ウレタンセットユニット ORTシリーズ専用ウレタンツバ部ストレートタイプ

          落下防止ウレタンセットユニット ORTシリーズ専用ウレタンツバ部ストレートタイプ

            ウレタンストリッパー/プロテクトプレート

            ウレタンストリッパー/プロテクトプレート

              鋼付きウレタン・ストリッパー プレスフィット/ボールロック軽荷重用

              鋼付きウレタン・ストリッパー プレスフィット/ボールロック軽荷重用

                ウレタンストリッパパンチ固定タイプ

                ウレタンストリッパパンチ固定タイプ

                  ウレタンストリッパ止め板付

                  ウレタンストリッパ止め板付

                    ウレタン落下防止ユニット

                    ウレタン落下防止ユニット

                      テープスイッチ T01BL1シリーズ

                      テープスイッチ T01BL1シリーズ

                        テープスイッチ T03WH1シリーズ

                        テープスイッチ T03WH1シリーズ

                          ストップローラ

                          ストップローラ

                            メーカー DAYTON ミスミ DAYTON ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ ミスミ ミスミ 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) SUS
                            通常価格 1,530円 370円 380円 190円 1,620円 200円 - 1,560円 774円 720円 5,132円 5,833円 1,371円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            落下防止ウレタンセットユニット 二層ウレタンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UAS10-72
                            UAS13-43
                            UAS13-52
                            UAS38-72
                            UAS40-43
                            UAS40-52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 D(適応パンチ径)
                            (mm)
                            L(全長)
                            (mm)

                            2,740円

                            ( 3,014円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10オールインワンセット1072

                            2,590円

                            ( 2,849円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10オールインワンセット1343

                            2,590円

                            ( 2,849円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10オールインワンセット1352

                            6,500円

                            ( 7,150円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10オールインワンセット3872

                            7,130円

                            ( 7,843円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10オールインワンセット4043

                            7,130円

                            ( 7,843円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10オールインワンセット4052

                            ウレタンストリッパカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました